Izkoristek kotla in nadzor napajalna vode
Kaj naj bo moj prvi korak proti optimizaciji porabe energije?
Ali veste, koliko energije porabi vaš sistem? To, da ne veste kje in zakaj trošite energijo, skoraj gotovo vodi v izgubo virov, zmanjšano produktivnost in nepotrebno porabo energije. Kako lahko operaterji in inženirji zagotovijo optimalno uporabo energije in virov v podpornih sistemih? Da prihranite, lahko uporabite številne pripomočke in aplikacije. Najprej se splača pogledati izkoristek kotla in kakovost pare.
Doseganje optimalnega delovanja kotla s povečanjem njegovega izkoristka
Če hočete ugotoviti, kje v procesu imate težave in meriti porabo pare, potrebujete merilne instrumente. Težava pri poskusu izboljšave izkoristka kotla so številne spremenljivke, ki na izkoristek vplivajo. Če gledamo celoten parni sistem, tako ali drugače skoraj vse na koncu vpliva na izkoristek, pa naj bo to temperatura zgorevalnega zraka kotla ali slabo delujoč oz. nedelujoč odvodnik kondenzata na robu razdelilnega voda.
Povečajte izkoristek kotla: monitoring z inteligentnimi instrumenti
Kotli imajo navadno svoje standardne instrumente, vendar se da regulacijo kotlov izboljšati z vgradnjo modernejših instrumentov, z izboljšanimi funkcijami nadzora. Uvedba ustreznih instrumentov, omogoči osebju, ki skrbi za kotel spremljanje specifične porabe energije in izkoristka kotla.
Suhost pare vpliva na izkoristek kotla
Za doseganje dobrega izkoristka kotla je spremljanje suhosti pare ključnega pomena. Stopnja suhosti pare določa, kako učinkovit je sistem in lahko močno vpliva na porabo energije in s tem stroške. Na učinkovitost kotla vplivajo izgube energije, prenos toplote, korozija in poraba pare. Nadzor napajalne vode, ločevanje pare in ustrezno obratovanje kotla lahko izboljšajo splošni izkoristek in zmogljivost sistema.
Če je suhost pare 90 %, potem je 10 % energije, za katero upravljavec postroja verjame, da je na voljo, že izgubljene. Poleg tega so običajni merilniki pretoka podvrženi povečani merilni napaki (običajno 5-8 %), kadar kotel zapušča tudi tekoča frakcija.
Splošna sistemska varnost je odvisna od kakovosti pare
Za optimizacijo življenjske dobe, razpoložljivosti, učinkovitosti in splošne varnosti kotla je nujna celovita analiza vode in pare. Kompaktni sistemi SWAS ponujajo popolno analizo vodno/parnih ciklov, vključno s pripravo vzorcev za merjenje parametrov, kot so kationska prevodnost, pH, raztopljeni kisik, motnost, trdota, redox (ORP) ter vsebnost natrija, silicijevega dioksida, fosfatov, amonija, železa, bakra in še kaj.