Explore our featured products
F
L
E
X
Enostavni produkti
Lahka izbira, vgradnja in uporaba
Tehnična odličnost
Preprostost
Standardni produkti
Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje
Tehnična odličnost
Preprostost
Vrhunski produkti
Visoko funkcionalni in praktični
Tehnična odličnost
Preprostost
Specialni produkti
Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije
Tehnična odličnost
Preprostost
FLEX izbira
Tehnična odličnost
Preprostost
Segment Fundamental
Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam
Tehnična odličnost
Preprostost
Segment Lean
Obvladajte ključne procese na preprost način
Tehnična odličnost
Preprostost
Segment Extended
Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami
Tehnična odličnost
Preprostost
Segment Xpert
Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije
Tehnična odličnost
Preprostost
Primerjaj
Measured variables
Gas components, calorific value, density, Wobbe index, molar mass, compressibility
Measuring medium
Natural gas, biogas, air, H2, O2, N2
Analysis time
≥45 seconds
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, speed of sound, hydrogen purity (option)
Measuring Medium
Hydrogen with purity >95% Hydrogen with purity >90% (on request)
Nominal pipe size
DN50 … DN400 / 2” … 16” Others on request
Input
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
Input
One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)
Output / communication
4 to 20 mA, HART (optional), additional second output possible; HART communication, also later activatable
Ingress protection
Field housing: IP66/67 (IEC 60529) NEMA 4X (UL 50E) DIN-rail housing: IP20
Max. measurement error
±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range
0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature range
Seal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
Max. process pressure
PN 16
Wetted materials
Liner: PFA Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022), Tantalum, Platinum
Accuracy
Liquids:+/- 5 mm (0.2") Solids:+/- 10 mm (0.39")
Process temperature
-40…+60°C (-40…+140°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14.5…43 psi)
Max. measurement distance
10 m (32.8 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Accuracy
Liquids: +/- 2 mm (0.08") Solids: +/- 4 mm (0.16")
Process temperature
-40…+80°C (-40…+176°F)
Process pressure / max. overpressure limit
-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Max. measurement distance
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft) 80 mm/ 3": 30m (98.4 ft)
Main wetted parts
PVDF, PBT/PC
Process temperature
-40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F)
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...64 bar (Vacuum...928 psi)
Min. density of medium
0.5 g/cm³ (25.0 lb/ft3) (0.4 g/cm³ (31.2 lb/ft3) optional)
Discover new products by industries
Cenimo vašo zasebnost
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .
Prilagodi
Sprejmi samo bistveno
Sprejmi vse