Specialni produkti za obvladovanje najbolj zahtevnih aplikacij
Ko gre za posebne okoljske ali procesne pogoje, za doseganje ambicioznih ciljev glede produktivnosti ali izpolnjevanje predpisov, je včasih potrebno poseči po specialnih produktih. Naši instrumenti iz nabora Xpert so prav taki. Seznam rešitev, za katere so se izkazali kot idealna izbira, je predolg, da bi ga lahko prikazali tu.
Prednosti
Specialni produkti
Razviti za posebej zahtevne naloge
Zaradi našega poglobljenega poznavanja industrijskih panog in procesnega znanja poznamo smernice in predpise, ki jih morate upoštevati. V korak s širjenjem našega aplikacijskega znanja razvijamo specializirane produkte, maksimiramo njihovo zmogljivost in produktivnost. Naša usposobljenost omogoča, da vam kompetentno svetujemo in vas podpiramo pri izbiri instrumentov, spravljanju le teh v obratovanje in pri njihovem vzdrževanju. To velja tudi za naše druge storitve, kot sta npr. verifikacija in kalibracija. Tako dosegamo dolgoročno zaupanje in skladnost.
Številne tehnologije za idealen rezultat
Endress+Hauser ne verjame v en univerzalen koncept, ki bi bil rešitev za vse mogoče aplikacije. Vemo, da aplikacija definira meritev in ne obratno. Zato za podobne merilne naloge ponujamo različne tehnološke rešitve. Ne oklevajte, pokličite naše aplikacijske strokovnjake in se posvetujte z njimi, da skupaj ugotovite, katere produktne opcije natančno ustrezajo vašim potrebam. To je še posebej pomembno, če imate opraviti z izjemno zahtevno aplikacijo.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Max. measurement error±0.25 % o.r. ± 1 to 4 m/s (3.3 to 13 ft/s)
Measuring range0.14 to 1.66 l/s (0.035 to 0.44 gal/s)
Medium temperature rangeSeal material EPDM: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Silicone: –20 to +130 °C (–4 to +266 °F) Seal material Viton: 0 to +150 °C (+32 to +302 °F)
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
Compact transmitter for point level detection, continuous level, interface and density measurement
/
Cenimo vašo zasebnost
Uporabljamo piškotke, da bi lahko izboljšali vašo izkušnjo med brskanjem, zbirali statistične podatke za izboljšanje delovanja spletnega mesta in zagotavljali prilagojene oglase ali vsebine.
Z izbiro "Sprejmi vse" se strinjate z našo uporabo piškotkov.
Za podrobnosti si oglejte naš Pravilnik o piškotkih .