Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Explosion proof temperature sensor  iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111
Industrial modular thermometer

Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request

Lastnosti na dlani

  • Accuracy

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Response time

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • Max. process pressure (static)

    depending on the configuration

  • Operating temperature range

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Max. immersion length on request

    up to 4.500,0 mm (177'')

Področje uporabe

iTHERM ModuLine TM111 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance across all industries.

  • For universal use across all industries: From heavy industries (Power & Energy, Chemical, Oil & Gas) to utility applications.

  • International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI.

  • iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity.

Prednosti

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components and innovations, all combined under a single order code.

  • Increased efficiency: Fastest response times with iTHERM QuickSens sensor design.

  • Enhanced safety: Reliability in demanding applications with iTHERM StrongSens and highest vibration-resistance.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo