Title

Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Waterpilot FMX11 - product picture

Waterpilot FMX11 - hydrostatic level probe

Simple and reliable hydrostatic level measurement in freshwater applications

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
Nalaganje cene
Cene trenutno niso na voljo
Price on request
5-letna garancija

Zasnovana za zaupanje

Naši instrumenti iz osnovne izbire imajo podaljšano 5-letno garancijo – jasen znak našega zaupanja v njihovo dolgoročno zanesljivost in zmogljivost.

V primeru uveljavljanja garancije lahko računate na hiter postopek zamenjave in minimalen administrativni napor – kar vam zagotavlja mir v ključnih trenutkih in pomaga pri nemotenem delovanju.

Veljajo garancijski pogoji

Podaljšana garancija je predmet določenih pogojev. Za vse podrobnosti si oglejte lokalno veljavne Splošne pogoje poslovanja (GTC) na ustrezni strani naše spletne strani.

Lastnosti na dlani

  • Accuracy

    pn ≥ 400mbar: 0.35 %
    pn < 400mbar: 0.50 %

  • Process temperature

    -10°C...+70°C
    (+14°F...+158°F)

  • Pressure measuring range

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    10 bar (145 psi)

  • Main wetted parts

    316L

  • Max. measurement distance

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • Material process membrane

    Metal

  • Measuring cell

    200 mbar...2 bar
    (3 psi...29 psi)

Področje uporabe

The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.

  • Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)

  • Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)

  • Cable length: 6 to 30m

  • Accuracy: up to ±0.35%

  • Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • Certifications: cULus

Prednosti

  • Simple and reliable transmitter for various drinking water applications

  • Easy installation, commissioning and operation

  • Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application

  • Robust construction for durable long-term services

  • Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations

  • Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.

  • Simple specification and ordering

Segment Fundamental

  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Enostavni produkti

  • Lahka izbira, vgradnja in uporaba

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Standardni produkti

  • Zanesljivi, robustni, nezahtevni za vzdrževanje

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Vrhunski produkti

  • Visoko funkcionalni in praktični

Tehnična odličnost

Preprostost

  • Specialni produkti

  • Zasnovani za posebej zahtevne aplikacije

Tehnična odličnost

Preprostost

Spremenljivo

FLEX izbira Tehnična odličnost Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zadostite svojim osnovnim merilnim potrebam

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Obvladajte ključne procese na preprost način

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Optimirajte procese z inovativnimi tehnologijami

Tehnična odličnost
Preprostost
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Imejte pod nadzorom najzahtevnejše aplikacije

Tehnična odličnost
Preprostost

Spremenljivo

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products