Poskusite iskati po ključnih besedah, šifri izdelka ali številki naročila ali serijski številki, npr. „CM442“ ali „tehnične informacije“
Za začetek iskanja vnesite vsaj dva znaka.
  • Zgodovina
Prednosti nabora Fundamental pri opremljanju industrijskih podpornih procesov

Prednosti nabora Fundamental v industrijskih podpornih procesih

Kako lahko meritve v podpornih procesih izboljšajo učinkovitost in znižajo stroške

Procesni obrati za svoje ključne procese običajno potrebujejo pet glavnih podpornih elementov – paro, stisnjen zrak, ogrevanje, hlajenje in industrijske pline. Učinkovitost in zmogljivost podpornih procesov, ki omenjene elemente zagotavljajo, je mogoče izboljšati s podatki ustreznih meritev pretoka, temperature, tlaka, nivoja in nekaterih analitskih parametrov. Včasih so za to potrebni sofisticirani merilniki, a pogosto zadoščajo merilniki z osnovnimi merilnimi zmožnostmi, ki so občutno cenejši. Endress+Hauser vam glede na vaše aplikacijske potrebe lahko ponudi oboje.

Prednosti

  • Paro se pogosto uporablja v velikem obsegu, saj je njena energijska vsebnost lahko 500 krat večja od energijske vsebnosti tople vode. Stalen monitoring količine toplote, ki je dovolj točen, da zazna posamezne izgube, lahko pomaga optimirati energijsko učinkovitost.

  • Pri pripravi stisnjenega zraka kar 95 % potrebne energije predstavljajo izgube v obliki odpadne toplote. 30 % pripravljenega stisnjenega zraka se izgubi zaradi puščanj. Te številke je mogoče z ustreznimi meritvami zmanjšati do 10 %.

  • Kotli in peči z neučinkovitim zgorevanjem, neprimernim obratovanjem in slabim vzdrževanjem pogosto delujejo z velikimi izgubami energije. Isto velja za druge dele ogrevalnih tokokrogov. S primernimi meritvami je mogoče porabo energije zmanjšati do 55 %.

  • Hlajenje porabi 10 % več energije kot ogrevanje. Sistem za upravljanje z energijo, skladen s standardom ISO 50001 in podprt z ustreznimi merilniki, ki zajemajo kazalnike energetske učinkovitosti, lahko pomaga prepoznati idealno delovno točko hladilnega sistema.

  • Procesna industrija uporablja industrijske pline v velikih količinah, zato je energetska učinkovitost take uporabe pomembna tema. Učinkovitost je mogoče doseči, če meritve porabe plinov dopolnimo z meritvami pretokov, temperatur in tlakov.

Prednosti segmenta Fundamental in drugih instrumentov Endress + Hauser

Picomag je inteligenten, cenovno ugoden elektromagnetni merilnik pretoka prevodnih tekočin. Namenjen je aplikacijam v podpornih procesih vseh panog (kot npr. priprava vode ali merjenje pretoka vode v hladilnih in ogrevalnih tokokrogih). Še posebej je primeren za meritve vode s prevodnostjo večjo od 5 μS / cm. Picomag zmanjša število potrebnih merilnih točk, saj hkrati meri pretok, prevodnost in temperaturo. Je kompaktna naprava s senzorjem in pretvornikom v enem ohišju.

Kompaktni senzorji temperature in tlaka

iTHERM CompactLine TM311 je kompaktni 4-žični Pt100 termometer za optimalno merjenje temperature vode, zraka in plinov v ogrevalnih in hladilnih tokokrogih. iTHERM ModuLine TM101 in TM121 sta osnovna senzorja, ki nudita zanesljivo merjenje temperature.

Cerabar PMC21  in PMP21 sta merilnika, ki lahko merita relativni ali absolutni tlak (odvisno od izbrane izvedbe). Oba sta cenovno ugodna. Merilna območja PMC21 segajo od 100 mbar do 40 bar, PMP21 pa od 400 mbar do 400 bar (odvisno od izbranih merilnih celic).

Cerabar PMP11 inPMC11 sta kompaktna, cenovno ugodna merilnika relativnega tlaka.

Preprosto merjenje nivojev in analiza tekočin

Za zaščito črpalk ali zaščito pred prelitjem lahko uporabite kompaktno točkovno nivojsko stikalo Liquiphant FTL31, ki omogoča preprosto in varno zaznavanje mejnih nivojev. Radarski Micropilot FMR10 omogoča zvezno, brezkontaktno meritev nivoja. Za zanesljivo hidrostatično merjenje nivojev uporabite Waterpilot FMX21. Za sladkovodne aplikacije merjenja nivojev je namenjen Waterpilot FMX11.

Ko pretvornika Liquiline CM14 in kompaktni Liquiline Compact CM72 dopolnimo s senzorji Memosense, kot je npr. CPL51E, dobimo sistem za merjenje parametrov, kot so pH/ORP, prevodnost ali raztopljen kisik.

Kotlarna ©Endress+Hauser

Para se uporablja za različne namene, najpogosteje za prenos toplote.

Uporaba stisnjenega zraka ©Endress+Hauser

Čiščenje in hlajenje sta le dva od številnih načinov uporabe stisnjenega zraka.

Cevovod industrijskega plina ©Endress+Hauser

Kisik, dušik, ogljikov dioksid, helij, vodik, argon in acetilen so industrijski plini, ki so najpogosteje v uporabi.

Hlajenje ©Endress+Hauser

Produkti, procesi, naprave - vsi potrebujejo hlajenje.

Ogrevalni sistemi ponujajo veliko možnosti optimizacije ©Endress+Hauser

Ogrevalni procesi zahtevajo veliko energije, to pa pomeni visok potencial za optimizacijo.